Datasheet
PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS

PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS

  • geheugenkaart
  • Apparaat in veilige veldbusnetwerken
  • geïntegreerde SD-Bus-Gateway
  • Safe-asbewaking volgens EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) voor 1 as
  • Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
  • 4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • 14 veilige ingangen op de basismodule
  • 2 Signaaluitgangen
  • 2 veilige relaiscontacten

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30-03-2025 01:57