Datasheet
AZM 161 B ST1-AS A

AZM 161 B ST1-AS A

  • Spanning voor magneet UIT AS-Interface
  • Bewaking van de bedieningssleutel
  • hulpontgrendeling
  • Veiligheidsvergrendeling
  • Kunststofbehuizing
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • Geïntegreerde AS-Interface interface

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-09-2025 18:09