Datasheet
EX-T4V10H335-02Y

EX-T4V10H335-02Y

  • Ex-Zone 1 en 21
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-04-2025 21:34