Datasheet
BNS 260 AS-R

BNS 260 AS-R

  • 2 m Aansluitkabel, 2-polig
  • Veiligheidssensor
  • Kunststofbehuizing
  • geen mechanische slijtage
  • 36 mm x 26 mm x 13 mm
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Lange levensduur
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • AS-Interface LED en statusdisplay

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 09-09-2025 12:09