Datasheet
PS226-Z02-STR-K200

PS226-Z02-STR-K200

  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-02-2025 15:56