Datasheet
AZM 161SK-12/12KT-024

AZM 161SK-12/12KT-024

  • Grote aansluitruimte
  • Paniekontgrendeling, zijdelingse
  • kabelingangen 4 M 16 x 1.5
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacten
  • Lange levensduur

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16-09-2025 07:48