Datasheet
RSS16-I1-D-R-ST8H

RSS16-I1-D-R-ST8H

  • Individuele codering via RFID-technologie
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Serieschakeling onbegrensd
  • 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
  • met arrĂȘtering
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Deuraanslag met magnetische arrĂȘtering
  • Aansluitruimte of stekkeraansluiting
  • Ook geschikt voor serieschakeling
  • Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31-08-2025 17:39