Datasheet
AZM 161SK-12/12RIA-024G-B1

AZM 161SK-12/12RIA-024G-B1

  • Schroefaansluiting
  • Zijdelingse hulpontgrendeling
  • 2 kabelingangen M 16 x 1.5
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Dubbel geïsoleerd
  • Hoge vasthoudkracht
  • Lange levensduur
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18-10-2025 02:04