Datasheet
PSC1-C-10-SDM2-FB20-PBPS

PSC1-C-10-SDM2-FB20-PBPS

  • geheugenkaart
  • conversie van de veldbusprotocollen via de software
  • geïntegreerde SD-Bus-Gateway
  • Safe-asbewaking volgens EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) voor maximaal 2 assen
  • Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
  • 4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • 14 veilige ingangen op de basismodule
  • 2 Signaaluitgangen
  • 2 veilige relaiscontacten

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-09-2025 04:37