Datasheet
MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

  • Bewaking van de vergrendeling
  • Inbouwstekker M12, 8-polig
  • arbeidsstroomprincipe
  • Vrijgave indien deur gesloten en vergrendeld (zonder bewaking van de kracht)
  • Kunststofbehuizing
  • De veiligheidsschakelaar moet als aanslag gebruikt worden
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Variabel instelbare arrêtering
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • Zelfbewakende serieschakeling

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20-01-2025 09:56