Datasheet
UK 434Y-M20

UK 434Y-M20

  • metaalbehuizing
  • 4 Contacten
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (basistoestel)
  • Instelbare schakelpunten en contacttype
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16-09-2025 15:52