Datasheet
PS116-T11-STR-H200

PS116-T11-STR-H200

  • Inbouwstekker M12, rechts
  • Tastschakeling 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 07-02-2025 18:12