Datasheet
BN 32-10

BN 32-10

  • Fastonaansluiting en 1 afschermplaat
  • Contactloos werkend
  • 1 Reed-contact
  • Lange levensduur
  • Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Kunststofbehuizing
  • Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20-09-2025 13:32