Datasheet
RSS16-I2-D-ST8H

RSS16-I2-D-ST8H

  • Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
  • Serieschakeling onbegrensd
  • zonder arrĂȘtering
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Deuraanslag met magnetische arrĂȘtering
  • Aansluitruimte of stekkeraansluiting
  • Ook geschikt voor serieschakeling

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-09-2025 10:45