Datasheet
BNS-B20-12Z-R

BNS-B20-12Z-R

  • Aansluitkabel
  • Kunststofbehuizing
  • Aanrakingsvrij werkende veiligheidsschakelaar
  • Verspert de deuropening niet
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Vervangt deurgreep en veiligheidsschakelaar, geen bijkomend deurbeslag vereist
  • Modern symmetrisch design
  • Bescherming tegen manipulatie door geintegreerde en gecodeerde veiligheidssensor
  • Ergonomische bediening
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Geen uitstekende bedieningssleutel
  • Eenvoudig te monteren met 4 Schroeven

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-02-2025 20:42