Datasheet
AZ 415-02/20ZPK

AZ 415-02/20ZPK

  • 2 schakelaars in één behuizing, diversitaire bediening
  • 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Verende bedieningssleutel

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20-10-2025 05:41