Datasheet
AZM201B-I2-ST-T-AS-P

AZM201B-I2-ST-T-AS-P

  • Kunststofbehuizing
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
  • Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-04-2025 05:31