Datasheet
RSS260-I2-SD-ST

RSS260-I2-SD-ST

  • Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 1 x Inbouwstekker M8
  • frontale en zijdelingse bediening mogelijk
  • Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
  • Kunststofbehuizing
  • Eenvoudig te monteren zonder bijkomende hoek
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-04-2025 02:29