Datasheet
AZ 16-03ZVK-M20-1762

AZ 16-03ZVK-M20-1762

  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Universele codering
  • Lange levensduur
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-10-2025 06:19