Datasheet
TR 330-11Y-1903

TR 330-11Y-1903

  • Kan worden gebruikt als veiligheidsschakelaar
  • Temperatuurbestendige uitvoering (tot 160 C)
  • As en zwenkhevel getand
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90ยบ omzetbaar
  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor lage bedieningssnelheid
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • siliconenvrij
  • beproefd bij gebruik in energiecentrales

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-10-2025 17:05