Datasheet
AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

  • Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
  • 2 schakelaars in één behuizing
  • Ex-versie verkrijgbaar
  • Noodontgrendeling
  • 162 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • metaalbehuizing
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Robuuste uitvoering
  • Lange levensduur
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Schroefklemaansluiting

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-12-2024 13:58