Datasheet
PS116-T12-ST-J203

PS116-T12-ST-J203

  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50047

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 05-02-2025 06:24