Datasheet
EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M

EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M

  • Aansluitkabel 7-polig
  • Comfortabele diagnose via in de sensor ingebouwde LED en elektronische diagnoseuitgang
  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Ø M18
  • Dwars bedienbaar
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
  • Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31-03-2025 18:29