Datasheet
EX-TS 355-12Z-3G/D

EX-TS 355-12Z-3G/D

  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Inclusief EX kabelwartel en sluitschroef
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-02-2025 03:08