Datasheet
ASMM-2M-EIP-MT-RRSS

ASMM-2M-EIP-MT-RRSS

  • 2 AS-Interface master geïntegreerd
  • Veldbus gateway: EtherNet IP en ModbusTCP
  • Geïntegreerde veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits , 256 Toestellen
  • 2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
  • Diagnose-interface: RS 232; alternatief via Ethernet aansluiting; Web-Server geïntegreerd
  • Aansturing van tot 16 vrijgavecircuits,
    - 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd
    - 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-10-2025 21:35