Datasheet
PS215-T11-ST-J201

PS215-T11-ST-J201

  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Ronde staaf in staal
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Diameter bedienelement 6mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-04-2025 03:00