Datasheet
Z4V. 336-11Z-M20

Z4V. 336-11Z-M20

  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 07-09-2025 07:44