Datasheet
T4V7H 336-11YR-2079-2

T4V7H 336-11YR-2079-2

  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Kunststofbehuizing
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Dubbel geïsoleerd
  • geschikt voor liften
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-09-2025 22:20