Datasheet
T4R 236-11Z-M20

T4R 236-11Z-M20

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Kunststofbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dubbel geïsoleerd
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 09-09-2025 11:15