Datasheet
BNS 40S-12Z

BNS 40S-12Z

  • Behuizing in edelstaal
  • Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-10-2025 12:47