Datasheet
MP-AZM40

MP-AZM40

  • Montageplaat-set voor magneetvergrendeling AZM40 en aandrijving AZM40-B1
  • Geschikt voor profielsysteembreedtes van 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm en 60 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12-10-2025 15:09