Datasheet
MR 441-11Y-A-T-M20-2037

MR 441-11Y-A-T-M20-2037

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Bedienelement achteraf 90ยบ omstelbaar
  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
  • Afdichtingsgraad IP65

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30-01-2025 01:28