Datasheet
AZM 200SK-T-1P2PW

AZM 200SK-T-1P2PW

  • Bewaking van de vergrendeling
  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • hulpontgrendeling

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-04-2025 18:27