Datasheet
EX-ZS 335-11Z-3G/D

EX-ZS 335-11Z-3G/D

  • Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23-01-2025 11:42