Datasheet
SLC 420-E/R0970-30-RFBMH

SLC 420-E/R0970-30-RFBMH

  • Afdichtingsgraad IP67
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 14, 30 en 50 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1770 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-01-2025 05:57