Datasheet
TV10H 017-22Y

TV10H 017-22Y

  • 3 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • 4 Contacten
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (basistoestel)
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • Ronde staaf in epoxyhars

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-01-2025 13:43