Datasheet
TESZ110/45

TESZ110/45

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Eenvoudig te monteren, vooral aan 45 mm profielen
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-09-2025 02:09