Datasheet
T3C 235-11Z-M20

T3C 235-11Z-M20

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12-01-2025 22:05