Datasheet
TV8S 335-12Z

TV8S 335-12Z

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Bedienas 360° draaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 03-05-2025 11:24