Datasheet
SLG 220-E/R0900-04-69-RFH

SLG 220-E/R0900-04-69-RFH

  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Afdichtingsgraad IP65
  • Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • 2-, 3- oder 4 stralen
  • Reikwijdte van 0,3 m … 30 m

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22-09-2025 10:19