Datasheet
TJ 064-13Y

TJ 064-13Y

  • metaalbehuizing
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (basistoestel)
  • 2 kabelingangen M 25 x 1.5
  • 3 of 4 Contacten
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21-09-2025 04:21