Datasheet
WKSA32

WKSA32

  • zonder Afsperhuls
  • 2 Contacten
  • Montagediepte 57 mm
  • 2 Schakelposities
  • Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
  • Bevestiging montageflens
  • tot 10 mm Frontplaatdikte

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 09-09-2025 11:12