Datasheet
SLB440-ER-4-LST-H-EH

SLB440-ER-4-LST-H-EH

  • Compacte bouwvorm Met geïntegreerde veiligheidsmodule
  • Hoge reikwijdte 75 m (reserve tot 90 m)
  • Veilige OSSD-uitgangen tot PLe
  • Automatische start of herstartblokkering
  • Stabiele metalen behuizing met stekker M12 of kabel
  • Model met verwarming voor outdoortoepassingen tot –30 °C
  • Instelhulp en diagnose-aanduidingen

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20-09-2025 17:11