Datasheet
SLC440-ER-0730-30-01

SLC440-ER-0730-30-01

  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Status en diagnose via App met Bluetooth
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • Onderdrukking: vast/beweeglijk
  • Dubbele reset
  • Geïntegreerde bewaking extern relais
  • Straalcodering
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-10-2025 17:12