Datasheet
AZ 3350-12ZUEK-U270

AZ 3350-12ZUEK-U270

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Bedieningskop 270° gedraaid
  • metaalbehuizing
  • ArrĂȘterende deurhandgreep
  • Lange levensduur
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-04-2025 11:10