Datasheet
BNS 260-11Z-ST-L

BNS 260-11Z-ST-L

  • Stekker M8 x 1, 4-polig
  • Kunststofbehuizing
  • kleine bouwvorm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-09-2025 08:53