Datasheet
TR 336-11Z-M20

TR 336-11Z-M20

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13-10-2025 23:31