Datasheet
PS216-Z02-M16-J200

PS216-Z02-M16-J200

  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • kabelingang M16 x 1,5
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29-08-2024 14:30