Datasheet
PS216-T20-N210

PS216-T20-N210

  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Hefboomlengte 24 tot 66 mm
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-09-2025 19:44