Datasheet
PS316-Z11-H310-U2-T

PS316-Z11-H310-U2-T

  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • metaalbehuizing
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Verkrijgbaar met LED

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-01-2025 20:37